Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
13.6 - Prismenführungen Stahl gehärtet ohne Festschmierstoff
Stückliste
64418
IDENTNR
Ident-Nr.
B
Breite b ±0.05
65 mm
L
Länge L -0.4
mm
L1
Länge L1 ±0.01
mm
L2
Länge L2 ± 0.1
mm
L3
Länge L3 ± 0.2
mm
L4
Länge L4 ± 0.1
mm
H1
Höhe h1 theor. +0.025
mm
H4
Höhe h4
mm
H5
Höhe h5
mm
HKOM
Höhe H +0.05
mm
STK
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
D1
H13
11 mm
D2
H13
17.5 mm
D3
H7
10 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen