Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
13.7 - Prismenführungen (ähnl. VDI 3357) WF 750/1A mit Festschmierstoff
Stückliste
16009
IDENTNR
Ident-Nr.
B1
Baubreite b1 h6
mm
H1
Höhe h1 ± 0.2
mm
L1
Baulänge L1 -0.2
mm
L2
±0.2
mm
L3
±0.01
mm
L4
Länge L4 ±0.2
mm
H
Höhe H +0.05
mm
H2
20 mm
H3
mm
H4
Höhe h4 ±0.2
mm
D1
H13
mm
D2
H13
mm
D3
H7
mm
D4
H13
mm
SCH
Zyl.-Schraube DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84833080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen