Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
1300.2 - Punches with conical head
Bill of material
1300.2 - 0.9 x 71
DD2
d2
1.6 mm
H
1.01 mm
L2
5 mm
RR
r
0.2 mm
DD4
d4
d1 +0.02 mm
DD1
Diameter=d1
mm
L1
Length
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)