Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13001 - Cover Cap For Central Connector
Bill of material
13001
PN
Part No.
13001
MAT
Material
Nylon - Black
A
11.50 mm
B
1.50 mm
C
C Dia.
6.40 mm
D
D Dia.
17.00 mm
W
Weight
.0010 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés