Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1300613 - PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1300613
MANUID
Product number of the Manufacturer
1300613
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151545604
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
largeur de l'écartement
25.980 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
21.700 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
28.600 mm
AAF040
poids net
0.015 kg
AAO663
GTIN
4063151545604
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, coloris: gris
AAO057
Product type
PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL