1301470135
Molex
Wiring Devices
Inlet
Watertite
Powered by
CAD모델 선택
{molex/wiring_devices/inlet/watertite/130147.prj},{NB=1301470135},{SHA256=tu6r+229dEvK8XKqH7cK2M0XkRgUJP0TqKQT9chUd/4=},{INAME=00048__1301470135},{PN=1301470135},{DESC=Watertite Male Receptacle with Locking Blade, Single Flip Coverplate, 4 Pole/5 Wire, NEMA L22-20, 3o 480V},{CURRENT=20.0},{GENDER=Male},{NEMA=NEMA L22-20},{RT=N/A},{VOLTAGE=3O 480V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
130147
Bill of material
1301470135
PN
Part Number
1301470135
1301470135
DESC
Description
Watertite Male Receptacle with Locking Blade, Single Flip Coverplate, 4 Pole/5 Wire, NEMA L22-20, 3o 480V
Watertite Male Receptacle with Locking Blade, Single Flip Coverplate, 4 Pole/5 Wire, NEMA L22-20, 3o 480V
CURRENT
Current - Maximum per Contact
20.0
20.0
A
GENDER
Gender
Male
NEMA
NEMA Configuration
NEMA L22-20
NEMA L22-20
RT
Receptacle Type
N/A
VOLTAGE
Voltage - Maximum
3O 480V
3O 480V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청