Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13018, 13021_m - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
13018
PN
Part No.
MAT
Material
Stainless Steel
A
A (Thread)
B
22.00 mm
C
13.70 mm
D
7.00 mm
E
1.63 mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)