Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13046, 13047, 13048, 13049_m - Slide-In T-Nuts, Self-Aligning
Bill of material
13046
PN
Part No.
13046
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc-Plated
A
A (Thread)
B
20.00 mm
C
19.60 mm
D
10.50 mm
E
9.80 mm
F
5.00 mm
W
Weight
.0215 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés