Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13050, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055_m - Slide-In T-Nuts with Ball Spring, Self Aligning
Bill of material
13052
PN
Part No.
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc-Plated
A
B
21.50 mm
C
16.10 mm
D
10.00 mm
E
1.76 mm
F
3.00 mm
G
7.90 mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)