Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13059, 13061, 13063_m - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
Bill of material
13059
PN
Part No.
13059
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
A (Thread)
B
20.00 mm
C
15.00 mm
D
2.00 mm
E
9.80 mm
F
6.00 mm
G
13.00 mm
W
Weight
.013 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen