Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13064, 13065, 13066_m - Slide-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
13064
PN
Part No.
13064
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc-Plated
A
A (Thread)
B
23.00 mm
C
18.00 mm
D
6.80 mm
E
1.70 mm
W
Weight
.0164 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés