Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13106, 13107, 13108, 13109 - Spring T-Nuts
Bill of material
13107
PN
Part No.
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
B
9.80 mm
C
18.00 mm
D
3.80 mm
E
1.50 mm
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
10-45
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen