Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13106, 13107, 13108, 13109 - Spring T-Nuts
Bill of material
13107
PN
Part No.
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
B
9.80 mm
C
18.00 mm
D
3.80 mm
E
1.50 mm
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
10-45
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD