Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13106, 13107, 13108, 13109 - Spring T-Nuts
Bill of material
13107
PN
Part No.
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
B
9.80 mm
C
18.00 mm
D
3.80 mm
E
1.50 mm
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
10-45
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей