Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1312160020 - IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Stückliste
Weidmueller 1312160020
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312160020
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, Länge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118114768
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
S/FTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
gelb
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CCLINK; CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-1-2
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
2 m
AAF040
Masse
0.089 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210