Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1312600 - PRC 20/COVER-IP-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1312600
MANUID
Product number of the Manufacturer
1312600
DESCSHORT
Description short
Cache de protection
DESCLONG
Description long
Capot de protection, Famille d'articles: PRC 20, Cache de protection, coloris: noir, tension assignée: 400 V AC. Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRC 20/COVER-IP-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151568405
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.006 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAW084
Number of data contacts
0
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151568405
AAW338
Manufacturer product designation
Cache de protection
AAU734
Manufacturer product description
Capot de protection, Famille d'articles: PRC 20, Cache de protection, coloris: noir, tension assignée: 400 V AC. Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage
AAU731
Manufacturer product family
PRC 20
AAO057
Product type
PRC 20/COVER-IP-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN