Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1312765 - UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1312765
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312765
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151563783
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
24 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
12
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PP
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4 mm
AAO663
GTIN
4063151563783
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Detektierbarer Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Detektierbarer Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1312765
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models