Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1312765 - UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1312765
MANUID
Product number of the Manufacturer
1312765
DESCSHORT
Description short
Repère de câble détectable
DESCLONG
Description long
Repère de câble détectable, Planche, jaune, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151563783
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
24 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.006 kg
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
12
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PP
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAO663
GTIN
4063151563783
AAW338
Manufacturer product designation
Repère de câble détectable
AAU734
Manufacturer product description
Repère de câble détectable, Planche, jaune, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12
AAO057
Product type
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1312765
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL