Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1312765 - UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1312765
MANUID
Product number of the Manufacturer
1312765
DESCSHORT
Description short
Segnacavi rilevabili
DESCLONG
Description long
Segnacavi rilevabili, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 24 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 12
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151563783
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAF016
larghezza
10 mm
BAA351
colore
yellow
BAA018
lunghezza
24 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.006 kg
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
12
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PP
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAO663
codice EAN
4063151563783
AAW338
Manufacturer product designation
Segnacavi rilevabili
AAU734
Manufacturer product description
Segnacavi rilevabili, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 24 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 12
AAO057
Product type
UC-WMTBA-D (24X5)/PP YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1312765
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL