Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1315620000 - UR20-4AI-UI-16
Stückliste
Weidmueller 1315620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1315620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4AI-UI-16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Eingangs-Modul (I/O) Analoges Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118118551
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.089 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091