svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1315620000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Field bus, decentralized peripheral
Field bus, decentralized peripheral - analogue I/O module
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-24/27-24-26/27-24-26-01/1315620000.prj},{NB=1315620000},{MANUID=1315620000},{AAF040=0.089},{BAB577=77.425},{BAA020=127.885},{BAF016=18.5},{AAD931=85389091},{AAO676=1315620000},{AAO663=4050118118551},{PREVIEW=../../../../_pool_/e3/c3/13156200009999.png},{MANUTYPEDESC=UR20-4AI-UI-16},{DESCSHORT=Analogue input module (I/O) Analogue input module, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via the system bus, -20 °C ... +60 °C},{DESCLONG=Analogue input module for transmission of analog signals.},{GTIN=4050118118551},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Analogue input module (I/O)},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=UR20-4AI-UI-16},{AAW338=Analogue input module (I/O)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1315620000 - UR20-4AI-UI-16
Bill of material
Weidmueller 1315620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1315620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-16
DESCSHORT
Short Description
Analogue input module (I/O) Analogue input module, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via the system bus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Long Description
Analogue input module for transmission of analog signals.
GTIN
4050118118551
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089
kg
BAB577
depth
77.425
mm
BAA020
height
127.885
mm
BAF016
width
18.5
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청