Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1315620000 - UR20-4AI-UI-16
Lista materiałowa
Weidmueller 1315620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-16
DESCSHORT
Description short
Moduł wejściowy analogowy (I/O) Moduł wejściowy analogowy, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, z magistrali systemowej, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Analogowy moduł wejścia do przekazu sygnałów analogowych.
GTIN
4050118118551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091