Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1315620000 - UR20-4AI-UI-16
Спецификация
Weidmueller 1315620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-16
DESCSHORT
Description short
Модуль аналогового ввода (ввод-вывод) Аналоговый модуль ввода, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Модуль аналогового ввода для передачи аналоговых сигналов.
GTIN
4050118118551
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091