Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13194, 13195 - Central Connector
Bill of material
13194
PN
Part No.
SERIES
Series
30
ORIENTATION
Orientation
MATERIAL
Material
Steel
A
32.800 mm
B
23.800 mm
C
6.900 mm
D
10.800 mm
E
mm
F
mm
G
4.800 mm
H
M8x10mm
J
14.000 mm
K
20.000 mm
WEIGHT
Weight
.0426kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)