Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1322664 - SH-PCB 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1322664
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1322664
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschluss, Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Artikelfamilie: ZUBEHOER, Breite: 11 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SH-PCB 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151610524
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA020
Höhe
22.950 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
11 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAO663
GTIN
4063151610524
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschluss, Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Artikelfamilie: ZUBEHOER, Breite: 11 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
ZUBEHOER
AAO057
Herstellerprodukttyp
SH-PCB 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE