Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1329286 - M23-12P2N8AW500S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1329286
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1329286
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23-12P2N8AW500S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151624033
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.040 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAA039
max. Umgebungstemperatur
105 °C
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151624033
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, M23 PRO, gerade, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Kodierung:N
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23-12P2N8AW500S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft