Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1329286 - M23-12P2N8AW500S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1329286
MANUID
Product number of the Manufacturer
1329286
DESCSHORT
Description short
Embases paroi avant
DESCLONG
Description long
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, raccordement serti, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23-12P2N8AW500S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151624033
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAF040
poids net
0.040 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAA039
température ambiante maximale
105 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAW084
Number of data contacts
0
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151624033
AAW338
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
AAU734
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, droit, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, raccordement serti, 4x Ø 3,2, cote de bride: 26 mm x 26 mm, détrompage:N
AAO057
Product type
M23-12P2N8AW500S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !