Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1329523 - ATP-XTV 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1329523
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1329523
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 72,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 72,8 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-XTV 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151624507
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
72.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151624507
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 72,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 72,8 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-XTV 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL