Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1332636 - CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1332636
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1332636
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
USB-Leiterplatten-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 9, 5 GBit/s, Material: Messing vernickelt, Anschlussart: Lötanschluss, USB 3.0
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151629946
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
57
AAO663
GTIN
4063151629946
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
USB-Leiterplatten-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 9, 5 GBit/s, Material: Messing vernickelt, Anschlussart: Lötanschluss, USB 3.0
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen