Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1333138 - NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1333138
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1333138
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
USB-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,8 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 2.0
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151630713
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
BAG410
UV-beständig
Nein
AAK718
Material des Mantels
PVC
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAI407
Außendurchmesser
4.500 mm
AAK280
flammwidrig
not relevant
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAC084
raucharm (in Anlehnung an EN 61034-2)
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAE038
Ausführung des Schirmes über dem Verseilelement
Keine
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
4.500 mm
BAE001
raucharm (in Anlehnung an EN 50268-2)
Nein
BAD985
Beidraht vorhanden
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
not relevant
BAD983
Funktionserhalt
Ohne
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
BAD986
Bewehrung vorhanden
Nein
BAH000
Kabel querwasserdicht
Nein
BAD996
längswasserdichtes Kabel vorhanden
Nein
BAE040
Werkstoff des Schutzmantels
Nein
AAP373
Anzahl der Verseilelemente
1
BAE035
Isolationserhalt (in Anlehnung an EN 50200 oder EN 50362)
not relevant
AAL681
halogenfrei (in Anlehnung an IEC 60754-2)
Nein
AAM032
raucharm (in Anlehnung an IEC 61034-2)
Nein
AAL737
Isolationserhalt (in Anlehnung an Norm) vorhanden
Nein
AAG325
geeignet für Erdreich
Nein
AAK402
Schutzmantel
Nein
AAO663
GTIN
4063151630713
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
USB-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,8 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 2.0
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN