Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1333138 - NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1333138
MANUID
Product number of the Manufacturer
1333138
DESCSHORT
Description short
Câble USB
DESCLONG
Description long
Câble USB, type: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,8 m, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, sortie du câble: droit, USB 2.0
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151630713
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
BAG410
résistant aux UV
No
AAK718
material of the sheath
PVC
AAP775
Nombre de conducteurs
4
AAI407
outer diameter
4.500 mm
AAK280
flame retardant
not relevant
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAC084
faible émission de fumée selon EN 61034-2
No
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
BAE038
Exécution du blindage au-dessus de l’élément de câblage
None
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
BAD974
Diamètre extérieur du câble
4.500 mm
BAE001
faible émission de fumées selon norme EN 50268-2
No
BAD985
Fil latéral disponible (O/N)
No
BAE033
Ignifugeage conforme à la norme
not relevant
BAD983
Maintien de la fonction
Without
BAE029
Matériau de la gaine
PVC
BAD986
Armature disponible (O/N)
No
BAH000
câble à section transversale étanche
No
BAD996
câble étanche longitudinalement
No
BAE040
Matériau de la gaine de protection
No
AAP373
Nombre d’éléments de câblage
1
BAE035
Isolation conforme à la norme EN 50200 ou EN 50362
not relevant
AAL681
halogen free (according to IEC 60754-2)
No
AAM032
low smoke (acc. IEC 61034-2)
No
AAL737
insulation integrity (according to norm) present
No
AAG325
suitable for underground
No
AAK402
protective sheath
No
AAO663
GTIN
4063151630713
AAW338
Manufacturer product designation
Câble USB
AAU734
Manufacturer product description
Câble USB, type: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,8 m, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, sortie du câble: droit, USB 2.0
AAO057
Product type
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
CN