Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1334219 - FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1334219
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1334219
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Transceiver
DESCLONG
Langbeschreibung
Transceiver, Bauform: SFP+ Modul, Material: Metall, Anschlussart: Zum Einschub in SFP-Slot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151631598
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
172
AAO663
GTIN
4063151631598
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Transceiver
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Singlemode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im industriellen Temperaturbereich
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
TW