Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
134_1001_411
Bill of material
134-1001-411
PN
Part Number
134-1001-411
DESC
Description
SMA Jack to MCX Bulkhead Adapter without Hex Nut, IP68, Waterproof
SS1
Series Side 1
SMA
SS2
Series Side 2
MCX
GS1
Gender Side 1
Female
GS2
Gender Side 2
Female
BS
Body Style
Straight
MAXFREQ
Max Frequency
6 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BM
Body Material
Brass
BP
Body Plating
Nickel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    134-1001-441
    Bel Fuse
    134-1001-421
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés