Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1340254 - P-DI-MP HV OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1340254
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1340254
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennstecker, Länge: 22,4 mm, Breite: 6,3 mm, Höhe: 25,5 mm, Farbe: orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-DI-MP HV OG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151646080
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
50
BAB888
Ausführung
Trennstecker
AAB382
Art des Zubehörs
Isolating plug
AAO663
GTIN
4063151646080
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennstecker, Länge: 22,4 mm, Breite: 6,3 mm, Höhe: 25,5 mm, Farbe: orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-DI-MP HV OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft