Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1340700 - M23-12S1N128004
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1340700
MANUID
Product number of the Manufacturer
1340700
DESCSHORT
Description short
Connecteurs à câble
DESCLONG
Description long
M23, Connecteurs à câble, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 15 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23-12S1N128004
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151648121
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.022 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
BAA039
température ambiante maximale
105 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAW084
Number of data contacts
0
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151648121
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
AAU734
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 15 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
M23-12S1N128004
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1340700
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE