Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1345030090 - IE-C5ED8UG0090A40A40-E
Lista materiałowa
Weidmueller 1345030090
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1345030090
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5ED8UG0090A40A40-E
DESCSHORT
Description short
Miedziany przewód przesyłu danych (zmontowany) Liczba biegunów: 8, Długość: 9 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia linii danych z przewodami miedzianymi.
GTIN
4050118656800
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
4x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
moulded-on
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
9 m
AAF040
Mass
0.508 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444210