Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1346838 - AGK PT 6X2,5/M6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1346838
MANUID
Product number of the Manufacturer
1346838
DESCSHORT
Description short
Morsetto di derivazione
DESCLONG
Description long
Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,34 mm² - 4 mm², Bullone, Connessione collettiva, tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AGK PT 6X2,5/M6
INTNO
GTIN-Code
4063151661915
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
35
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte