Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Stückliste
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1370040010
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
USV Steuereinheit, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Die USV-Steuereinheit bildet mit dem dazugehörigen Batteriemodul und dem versorgenden Netzteil ein komplettes DC-USV System mit Stützzeiten im Minuten- oder Stundenbereich. Der modulare Aufbau erlaubt die Aufteilung der Gesamtlast in nicht-sichere und sichere Lastkreise, wodurch sich häufig eine kleinere USV auslegen lässt.
GTIN
4050118202342
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
1.052 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85371091
URL
URL