Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Lista de materiales
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
Módulos de control USV, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
La unidad de mando SAI, el módulo de batería y la fuente de alimentación conforman un completo sistema SAI en DC que proporciona alimentación de emergencia durante minutos u horas. con tiempos de respaldo en minutos u horas Su construcción modular permite distribuir la totalidad de la carga en circuitos seguros y no seguros, lo que se traduce con frecuencia en unos SAI de menor tamaño.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL