Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1370040010 - CP DC UPS 24V 40A
Nomenclature
Weidmueller 1370040010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370040010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 40A
DESCSHORT
Description short
Modules de commande d’alimentation sauvegardée, 24 V DC ± 1 %, 40 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
L'unité de commande UPS, le module de batterie et l'alimentation électrique constituent un système UPS DC complet offrant un temps de maintien allant de quelques minutes à plusieurs heures. La construction modulaire permet de répartir la charge globale sur les circuits de charge sauvegardés ou non, permettant souvent un dimensionnement réduit de l'UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202342
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL