Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Kusovník
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Description short
UPS kontrolní moduly, 24 V DC ± 1 %, 20 A při 60 °C
DESCLONG
Description long
UPS řídící jednotka spolu s doprovodnou bateriovým modulem a napájením tvoří kompletní DC UPS systém. Modulární konstrukce umožňuje distribuovat celkové zatížení do nebezpečných a bezpečných obvodů zatížení, takže lze často navrhnout menší UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091