Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Lista de materiales
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Description short
Módulos de control USV, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
La unidad de mando SAI, el módulo de batería y la fuente de alimentación conforman un completo sistema SAI en DC que proporciona alimentación de emergencia durante minutos u horas. con tiempos de respaldo en minutos u horas Su construcción modular permite distribuir la totalidad de la carga en circuitos seguros y no seguros, lo que se traduce con frecuencia en unos SAI de menor tamaño.
GTIN
GTIN-Code
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL