Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1370050010 - CP DC UPS 24V 20A/10A
Lista materiałowa
Weidmueller 1370050010
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1370050010
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP DC UPS 24V 20A/10A
DESCSHORT
Description short
Moduły sterowania UPS, 24 V DC ± 1 %, 20 A @ 60 °C
DESCLONG
Description long
Jednostka sterowania UPS, wraz z odpowiednim modułem baterii i zasilania, tworzą kompletny system DC UPS o czasie pracy mierzonym w minutach lub godzinach. Modułowa konstrukcja umożliwia rozdział całkowitego obciążenia w zabezpieczonych i niezabezpieczonych obwodach zasilania, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie konstrukcji UPS.
GTIN
GTIN-Code
4050118202335
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.139 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL