Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1380877 - SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1380877
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1380877
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Schirm auf PIN5, Aderendhülsen, Kunststoffmutter
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151755942
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
5
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-5 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-25 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4063151755942
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Schirm auf PIN5, Aderendhülsen, Kunststoffmutter
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft