Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1380877 - SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1380877
MANUID
Product number of the Manufacturer
1380877
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, Blindage sur PIN5, Embouts, Écrou en plastique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
INTNO
GTIN-Code
4063151755942
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAT080
Pole number
5
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAD251
matériau de la gaine du câble
PVC
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
AAB418
type de connection côté terrain
not relevant
BAF281
Utilisation pour produit
BAB378
couleur de la gaine
black RAL 9005
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-25 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
AAB419
type de connection côté boitier
M12
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW075
Coding
A - standard
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
5 m
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4063151755942
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, Blindage sur PIN5, Embouts, Écrou en plastique
AAO057
Product type
SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !