Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
14.014 - Flange solto DIN
Lista de peças
AGRU_14014016011_Backing Ring DIN_steel insert/for stub flange_PP-FRP black_160 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
14.014
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Flange solto DIN
EXT_BEZ_2
Descrição 2
peça aço/ p/colarinho de solda
MATERIAL
Material
PP-FRP negro
HERSTELLV
Processo de manufatura
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
conexão flangeada
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
X1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型