Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.2-1 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
Bill of material
20245
IDENTNR
Code-No.
L
mm
B
g4
mm
T
-0.1
mm
L1
js15
mm
L2
-0.5 -0.7
mm
L3
mm
L4
mm
B1
g5
mm
B2
mm
T1
mm
T2
mm
D1
Ø H13
mm
D2
Ø H13
mm
R
mm
R2
2 mm
L5
mm
STK
Number of screwholes
2
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés