20245
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
CAD모델 선택
{voest/14_laschenfuehrungen/14_2_wf750.prj},{NB=VA_Rechteckfuehrung_20245},{IDENTNR=20245},{L=122},{B=100},{T=40},{L1=56},{L2=66},{L3=48},{L4=18},{B1=50},{B2=74},{T1=24},{T2=13},{D1=14.0},{D2=20},{R=10},{R2=2},{L5=10},{STK=2},{ZS=M12},{GEWICHT=2.40},{CTN=84833080},{HASCO=Z07/66/50x56}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.2-1 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
Bill of material
20245
IDENTNR
Code-No.
20245
20245
L
122
122
mm
B
g4
100
100
mm
T
-0.1
40
40
mm
L1
js15
56
56
mm
L2
-0.5 -0.7
66
66
mm
L3
48
48
mm
L4
18
18
mm
B1
g5
50
50
mm
B2
74
74
mm
T1
24
24
mm
T2
13
13
mm
D1
Ø H13
14.0
14.0
mm
D2
Ø H13
20
20
mm
R
10
10
mm
R2
2
mm
L5
10
10
mm
STK
Number of screwholes
2
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
M12
M12
GEWICHT
Weight
2.40
2.40
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
14.2 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
voestalpine
15.06.2023
F1323 - Flat guiding stock - DME - Mat. 1.7131, 60 HRC
D-M-E
15.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청