Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.2 - Rectangular guides / hardened steel with solid lubricant
Bill of material
64005
IDENTNR
Code-No. WF 750/6A + Steel hardened
IDENTNRO
Code-No. Upper part
IDENTRNU
Code-No. Lower part
L
mm
B
g4
mm
T
-0.1
mm
L1
js15
mm
L2
-0.5 -0.7
mm
L3
mm
L4
mm
B1
H5,g5
mm
B2
mm
T1
mm
T2
mm
D1
Ø H13
mm
D2
Ø H13
mm
R
mm
R2
2 mm
L5
mm
LSG
mm
BSG
mm
TSG
-0.1
mm
L1SG
mm
L2SG
mm
T1SG
mm
T2SG
mm
D1SG
mm
STK
Number of screwholes
2
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
CTN
Customs tariff number
84833080
GEWICHT
Weight
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD