Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.3 - Lockings
Bill of material
16291
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
L
Laenge r6/f7
mm
B
r6/f7
mm
H
mm
L1
±0.2
mm
T1
mm
T2
mm
H1
mm
H2
mm
D1
Ød1 H13
mm
D2
Ød2 H13
mm
STK
Anzahl der Schrauben
2
SCHRAUBEN
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    voestalpine
    8.5 - Cover plates
    SKF
    SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés